UPS KEOR T EVO 15KVA 1345H P2
KEOR T EVO
Legrand
UPS KEOR T EVO 15KVA 1345H P2
REF. 311026
EAN.
3414971528840
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 320-480 V |
---|---|
Częstotliwość wejściowa | 45-65 Hz |
Liczba faz napięcia wejściowego | 3 |
Zakres napięcia wyjściowego | 380-415 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50-60 Hz |
Wyjściowa moc czynna | 15000 W |
Wyjściowa moc pozorna | 15000 VA |
Liczba faz napięcia wyjściowego | 3 |
SNMP | Tak |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 1345 mm |
Szerokość | 400 mm |
Głębokość | 800 mm |
Ciężar | 297 kg |
Czas przejścia do pełnego obciążenia | 0 min |
Zarządzanie przez sieć | Tak |
Technologia USV | Online |
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
---|---|
Modułowa | Nie |
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) | 1 % |
Wyjściowy współczynnik mocy | 1 |
Sprawność całkowita | 95 % |
Sprawność w trybie ECO | 99 % |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Tak |
Automatyczne wyłączanie | Tak |
Złącze wejściowe | Mocowanie na stałe |
Liczba gniazd wyjściowych C13 | 0 |
Liczba gniazd wyjściowych C19 | 0 |
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F) | 0 |
Liczba wyjść zaciskowych | 1 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | 0-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-50 °C |
Poziom dźwięku | 60 dB |
Dokumentacja
4 dokumenty
Whitepaper
Poradnik techniczny
Whitepaper
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ