UPS KEOR SPE RACK 2U 3KVA
UPSD
Legrand
UPS KEOR SPE RACK 2U 3KVA
REF. 311072
PKWiU 27.90.11.0
EAN.
3414972083454
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
5 929,89 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 175 - 288 V |
---|---|
Częstotliwość wejściowa | 47-63 Hz |
Liczba faz napięcia wejściowego | 1 |
Zakres napięcia wyjściowego | 208-240 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50-60 Hz |
Wyjściowa moc czynna | 2700 W |
Wyjściowa moc pozorna | 3000 VA |
Inetrfejs USB | Tak |
Obsługa protokołu RS-232 | Nie |
SNMP | Tak |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 88 mm |
Szerokość | 440 mm |
Głębokość | 600 mm |
Ciężar | 29.5 kg |
Czas przejścia do pełnego obciążenia | 0.00016 min |
Zarządzanie przez sieć | Tak |
Technologia USV | Line-interactive |
Rodzaj budowy | Do zabudowy rack 19 cali (482,6 mm) |
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) | 3 % |
Wyjściowy współczynnik mocy | 0.9 |
---|---|
Sprawność całkowita | 85 % |
Sprawność w trybie ECO | 98 % |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Tak |
Automatyczne wyłączanie | Tak |
Złącze wejściowe | C20 |
Liczba gniazd wyjściowych C13 | 8 |
Liczba gniazd wyjściowych C19 | 1 |
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F) | 0 |
Liczba wyjść zaciskowych | 0 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | 0-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-50 °C |
Prąd znamionowy | 10-17 A |
Poziom dźwięku | 55 dB |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Rodzaj obciążenia | Nie dotyczy |
Z gniazdem wtykowym | Tak |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
6 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Whitepaper
Whitepaper
1 dokument
Broszura
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-JPTUV-137802
(0.71 Mo)
Certyfikat
OC / CB-JPTUV-137802-M1
(0.63 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ