Skip to main content
Logo print

UPS KEOR SP 600VA, LINE INTERACTIVE, 4XIEC

UPSD Legrand

UPS KEOR SP 600VA, LINE INTERACTIVE, 4XIEC

REF. 310180 PKWiU 27.90.11.0 EAN. 3414971231979
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : U
578,00 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zakres napięcia wejściowego 170-280 V
Częstotliwość wejściowa 45-65 Hz
Liczba faz napięcia wejściowego 1
Zakres napięcia wyjściowego 207-253 V
Częstotliwość wyjściowa 49-61 Hz
Wyjściowa moc czynna 360 W
Wyjściowa moc pozorna 600 VA
Inetrfejs USB Tak
Obsługa protokołu RS-232 Nie
Liczba faz napięcia wyjściowego 1
SNMP Nie
Rodzaj napięcia AC
Wysokość 138 mm
Szerokość 120 mm
Głębokość 330 mm
Ciężar 5 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia 0 min
Zarządzanie przez sieć Nie
Technologia USV Line-interactive
Rodzaj budowy Wolnostojący
Wyjściowy współczynnik mocy 0.6
Sprawność całkowita 96 %
Bezpotencjałowy zestyk przełączający Nie
Automatyczne wyłączanie Nie
Złącze wejściowe C14
Liczba gniazd wyjściowych C13 4
Liczba gniazd wyjściowych C19 0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F) 0
Liczba wyjść zaciskowych 0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E) 0
Stopień ochrony (IP) Nie dotyczy
Zakres temperatury pracy 0-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania 0-40 °C
Poziom dźwięku 40 dB
Rodzaj obciążenia Uniwersalny
Z gniazdem wtykowym Tak
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak

Dokumentacja

6 dokumenty
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Dane techniczne
UPS_LGR_0160_GB_AA.pdf pdf (0.16 Mo)
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Whitepaper
EXB22058_EN.pdf pdf (1.06 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE10802AC.pdf pdf (4.18 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11154AB.pdf pdf (17.67 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00793-V01.01-EN.pdf pdf (0.83 Mo)