UPS KEOR MOD 125 KW
KEOR MOD
Legrand
UPS KEOR MOD 125 KW
REF. 310480
EAN.
3414971211384
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 320-460 V |
---|---|
Częstotliwość wejściowa | 43-67 Hz |
Liczba faz napięcia wejściowego | 3 |
Zakres napięcia wyjściowego | 380-415 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50-60 Hz |
Wyjściowa moc czynna | 125000 W |
Wyjściowa moc pozorna | 125000 VA |
Liczba faz napięcia wyjściowego | 3 |
SNMP | Tak |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 1990 mm |
Szerokość | 600 mm |
Głębokość | 976 mm |
Ciężar | 256 kg |
Czas przejścia do pełnego obciążenia | 0 min |
Zarządzanie przez sieć | Tak |
Technologia USV | Online |
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
Modułowa | Tak |
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) | 0.5 % |
Wyjściowy współczynnik mocy | 0.99 |
---|---|
Sprawność całkowita | 96.5 % |
Sprawność w trybie ECO | 99 % |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Tak |
Automatyczne wyłączanie | Tak |
Złącze wejściowe | Mocowanie na stałe |
Liczba gniazd wyjściowych C13 | 0 |
Liczba gniazd wyjściowych C19 | 0 |
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F) | 0 |
Liczba wyjść zaciskowych | 3 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | 0-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-50 °C |
Prąd znamionowy | 36-360 A |
Poziom dźwięku | 65 dB |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Rodzaj obciążenia | Uniwersalny |
Z gniazdem wtykowym | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
10 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Whitepaper
Whitepaper
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Whitepaper
Instrukcja użytkowania
Whitepaper
1 dokument
Broszura
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ