Skip to main content
Logo print

UPS KEOR HPE 80KW-0MIN

KEOR HPE Legrand

UPS KEOR HPE 80KW-0MIN

REF. 311090 EAN. 3414971986978
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zakres napięcia wejściowego 320-480 V
Częstotliwość wejściowa 45-65 Hz
Liczba faz napięcia wejściowego 3
Zakres napięcia wyjściowego 380-415 V
Częstotliwość wyjściowa 50-60 Hz
Wyjściowa moc czynna 80000 W
Wyjściowa moc pozorna 80000 VA
Liczba faz napięcia wyjściowego 3
SNMP Tak
Rodzaj napięcia AC
Wysokość 1500 mm
Szerokość 560 mm
Głębokość 940 mm
Ciężar 250 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia 0 min
Zarządzanie przez sieć Tak
Technologia USV Online
Rodzaj budowy Wolnostojący
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) 1 %
Wyjściowy współczynnik mocy 1
Sprawność całkowita 95 %
Sprawność w trybie ECO 99 %
Bezpotencjałowy zestyk przełączający Tak
Automatyczne wyłączanie Tak
Złącze wejściowe Mocowanie na stałe
Stopień ochrony (IP) IP20
Zakres temperatury pracy 0-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-50 °C
Poziom dźwięku 60 dB
Z gniazdem wtykowym Nie
Zawiera baterię i/lub akumulator Nie

Dokumentacja

6 dokumenty
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Whitepaper
EXB22054_EN.pdf pdf (8.32 Mo)
Whitepaper
EXB21029_EN.pdf pdf (1.23 Mo)
Whitepaper
EXB21070_EN.pdf pdf (5.55 Mo)
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Dane techniczne
UPS_LGR_0174_GB_AA.pdf pdf (0.28 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00741-V02.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)