UPS KEOR HPE 500 KVA
KEOR HPE
Legrand
UPS KEOR HPE 500 KVA
REF. 953503
EAN.
3414971769984
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 320-480 V |
---|---|
Częstotliwość wejściowa | 45-65 Hz |
Liczba faz napięcia wejściowego | 3 |
Zakres napięcia wyjściowego | 380-415 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50-60 Hz |
Wyjściowa moc czynna | 500000 W |
Wyjściowa moc pozorna | 500000 VA |
Liczba faz napięcia wyjściowego | 3 |
SNMP | Tak |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 1978 mm |
Szerokość | 1430 mm |
Głębokość | 970 mm |
Ciężar | 1250 kg |
Czas przejścia do pełnego obciążenia | 0 min |
Zarządzanie przez sieć | Tak |
Technologia USV | Online |
---|---|
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) | 1 % |
Wyjściowy współczynnik mocy | 1 |
Sprawność całkowita | 95 % |
Sprawność w trybie ECO | 99 % |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Tak |
Automatyczne wyłączanie | Tak |
Złącze wejściowe | Mocowanie na stałe |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | 0-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-50 °C |
Poziom dźwięku | 72 dB |
Z gniazdem wtykowym | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dokumentacja
6 dokumenty
Whitepaper
Whitepaper
Whitepaper
Dane techniczne
Whitepaper
Poradnik techniczny
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ