UPS KEOR HP 200 KVA
Legrand
UPS KEOR HP 200 KVA
REF. 960433
EAN.
3414970420732
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 320-480 V |
---|---|
Częstotliwość wejściowa | 45-65 Hz |
Liczba faz napięcia wejściowego | 3 |
Zakres napięcia wyjściowego | 380-415 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50-60 Hz |
Wyjściowa moc czynna | 180000 W |
Wyjściowa moc pozorna | 200000 VA |
Inetrfejs USB | Tak |
Obsługa protokołu RS-232 | Tak |
Liczba faz napięcia wyjściowego | 3 |
SNMP | Tak |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 1905 mm |
Szerokość | 1220 mm |
Głębokość | 870 mm |
Ciężar | 970000 kg |
Czas przejścia do pełnego obciążenia | 0 min |
Zarządzanie przez sieć | Tak |
Technologia USV | Online |
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
---|---|
Modułowa | Nie |
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) | 1 % |
Wyjściowy współczynnik mocy | 0.9 |
Sprawność całkowita | 94 % |
Sprawność w trybie ECO | 98 % |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Tak |
Automatyczne wyłączanie | Tak |
Złącze wejściowe | Mocowanie na stałe |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | 0-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-50 °C |
Prąd znamionowy | 0-276 A |
Poziom dźwięku | 62 dB |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Rodzaj obciążenia | Uniwersalny |
Z gniazdem wtykowym | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dokumentacja
4 dokumenty
Whitepaper
Whitepaper
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ