UNIWERSALNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY 24XOS1 LUŹNA TUBA
LCSFO
Legrand
UNIWERSALNY KABEL ŚWIATŁOWODOWY 24XOS1 LUŹNA TUBA
REF. 032551
PKWiU 27.31.11.0
EAN.
3245060325510
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
14,36 zł
/
m
Product available in
2000 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba włókien | 24 |
---|---|
Rodzaj tuby | Tuba luźna |
Liczba włókien w tubie | 24 |
Rodzaj włókna | Jednomodowy 9/125 |
Kategoria | OS2 |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Kabel z ochroną przed gryzoniami | Nie |
Materiał powłoki zewnętrznej | Inne |
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej | Inne |
Kolor powłoki/izolacji | Żółty |
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym | Tak |
Kabel z uszczelnieniem promieniowym | Tak |
Kabel niezawierający metalu (wzmocnienie niemetaliczne) | Tak |
Geometria kabla | Okrągły |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2 | Tak |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B) | Nie |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C) | Tak |
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D) | Nie |
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2 | Tak |
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1 | Tak |
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2 | Tak |
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3 | Nie |
---|---|
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6 | Dca |
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6 | s2 |
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6 | d2 |
Klasa kwasowości wg EN 13501-6 | a1 |
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23 | Nie |
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-25 | Brak |
Podtrzymanie funkcji zgodnie z EN 50200 | Brak |
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404) | Nie |
Odporność na chemikalia | Nie |
Odporność na promieniowanie UV | Tak |
Szerokość przewodu około | 7.3 mm |
Wysokość przewodu około | 7.3 mm |
Przybliżona średnica zewnętrzna | 7.3 mm |
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych | 73 mm |
Maks. wytrzymałość na rozciąganie podczas montażu | 3 kN |
Do instalacji podziemnych | Nie |
Wdmuchiwane | Nie |
Ciężar | 55 kg/km |
Rodzaj kodowania kolorów kabli światłowodowych zgodnie z normą S-12 Skanova | Nie |
Zakres temperatury pracy | -30-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-60 °C |
Numer RAL | 1018 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja
DOP-DoP O-FO_003-12220-A
(0.19 Mo)
WYBIERZ