UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 50 MM, GS
CBACY
Legrand
UCHWYT ZAWIESZENIA DLA KORYT O SZEROKOŚCI 50 MM, GS
REF. CM586140
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075861403
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
29,85 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 73 mm |
---|---|
Szerokość | 50 mm |
Wysokość | 135 mm |
Średnica | 21 mm |
Rozmiar gwintu metrycznego | 0 |
Model | Uchwyt sufitowy |
Obciążenie dopuszczalne | 2500 N |
Zawiasy | Nie |
Regulowane | Nie |
---|---|
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Tak |
Materiał | Stal |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny |
Kolor | Cynk |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ