UCHWYT OZNACZ. CAB3 25-35 MM2
OZNAC
Legrand
UCHWYT OZNACZ. CAB3 25-35 MM2
REF. 038491
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060384913
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3,04 zł
/
sztuka
Product available in
50 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | W formie zeszytu |
---|---|
Ząbkowanie | Brak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Średnica żyły | 5.6-6.7 mm |
Średnica kabla | 8.1-10.9 mm |
Długość | 26.3 mm |
Szerokość | 12.2 mm |
---|---|
Kolor | Czarny |
Przezroczysty | Nie |
Z polem tekstowym | Nie |
Nadruk | Brak |
Sposób montażu | Zatrzask |