TUNER LCD RDSZ ZASILACZEM BIAŁY
VALENA LIFE/ALLURE
Legrand
TUNER LCD RDSZ ZASILACZEM BIAŁY
REF. 752142
EAN.
3414970461650
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba programowalnych pozycji pamięci | 10 |
---|---|
Wskaźnik częstotliwości | Cyfrowy |
RDS | Tak |
Z cyfrowym wyjściem | Nie |
Szerokość | 145.7 mm |
Wysokość | 71 mm |
Głębokość | 14.6 mm |
Kolor | Biały |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
---|---|
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Głębokość wbudowania | 29 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ