TRZPIEŃ DLA EDF 8X75 DC, 50 SZT
CBACY
Legrand
TRZPIEŃ DLA EDF 8X75 DC, 50 SZT
REF. CM801057
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078010570
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
444,17 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał | Stal |
---|---|
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Hartowane | Nie |
Kształt główki | Inne |
---|---|
System przykręcania | Inne |
Długość | 76 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ