Skip to main content
Logo print

TRANSFORMATOR 230-400/115-230 V 630 VA

TRAFO Legrand

TRANSFORMATOR 230-400/115-230 V 630 VA

REF. 042792 PKWiU 27.11.42.0 EAN. 3245060427924
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 610,37 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Wykonany jako transformator bezpieczeństwa Nie
Wykonany jako transformator separacyjny Tak
Wykonany jako autotransformator Nie
Napięcie pierwotne 1 230-230 V
Napięcie pierwotne 2 400-400 V
Napięcie wtórne 1 115-115 V
Napięcie wtórne 2 230-230 V
Znamionowa moc pozorna 630 VA
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85 B
Odporność na zwarcie Nie
Względne napięcie zwarcia 3.5276057133 %
Szerokość 126 mm
Wysokość 126 mm
Głębokość 123 mm
Stopień ochrony (IP) IP00
Rdzeń toroidalny Nie
Do montażu PCB Nie
Wersja modułowa Nie

Dokumentacja

1 dokument
Poradnik techniczny
2 dokumenty
Autocad 3D
042792.dwg dwg (0.1 Mo)
Autocad 3D
042862.dwg dwg (0.09 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-040-V1-EN.pdf pdf (0.67 Mo)