TERMOSTAT-PODŁ/POW.-ELKO-BI
Ensto ECO
ENSTO
TERMOSTAT-PODŁ/POW.-ELKO-BI
REF. ECO16BT-E
EAN.
6438100339098
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj źródła zasilania | 230 V |
---|---|
Rodzaj połączenia | Bezprzewodowy |
Z odbiornikiem | Nie |
Zakres pomiarowy | 5-50 °C |
Czujnik zewnętrzny | Nie |
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym | Nie |
Charakterystyka sterowania | Inne |
Ogrzewanie | Nie |
Liczba wyjść grzania | 1 |
Do instalacji chłodniczych | Nie |
Liczba wyjść chłodzenia | 0 |
Zakres wartości histerezy | 1-1 K |
Histereza regulowana | Nie |
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU | Nie |
Rodzaj czujnika | Czujnik rezystancyjny |
Z odczytem temperatury | Nie |
Z wyświetlaczem | Nie |
Rodzaj zegara | Zegar tygodniowy |
Model zegara | Cyfrowy |
Przełącznik trybu aktywności | Nie |
Optymalizacja | Nie |
---|---|
Z obiegiem CWU | Nie |
Działanie/napęd | Obrót |
Sterowanie pogodowe | Nie |
Liczba programów przełączania | 10 |
Maksymalne napięcie na stykach | 253 V |
Maksymalne obciążenie styków | 16 A |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Stopień ochrony (NEMA) | 2 |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Kolor | Biały |
Szerokość | 85 mm |
Głębokość | 48 mm |
Wysokość | 85 mm |
Klasa regulatora temperatury | II |
Zużycie energii w trybie czuwania | 0.5 W |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Dane produktu
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
WYBIERZ