TERMOSTAT-N/T-IP65-CZUJNIK 4M
Ensto ECO Thermostats
ENSTO
TERMOSTAT-N/T-IP65-CZUJNIK 4M
REF. ECO500
EAN.
6418677635830
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Analogowy |
---|---|
Rodzaj czujnika | Czujnik zdalny |
Zakres napięcia znamionowego | 195-253 V |
Częstotliwość znamionowa | 50-50 Hz |
Liczba kanałów | 1 |
Wyświetlanie podpowiedzi | Nie |
Programowanie dobowe | Nie |
Program tygodniowy | Nie |
Najkrótsza faza temperatury | 0 min |
Liczba miejsc pamięci | 0 |
Liczba programów podstawowych | 0 |
Program świąteczny | Nie |
Wejście programowania czasu | Nie |
Zakres regulacji warunków komfortowych | 2-35 °C |
Zakres regulacji stanu powrotnego | 2-35 °C |
Zakres regulacji ochrony przed zamarzaniem | 2-35 °C |
Autonomia / rezerwa chodu | 0 h |
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego | Nie |
---|---|
Przełącznik pracy | Nie |
Wstępna nastawa przełączenia | Nie |
Rodzaj styku | Styk rozwierny |
Znamionowy prąd przełączania przy 250 V, beznapięciowy | 0 A |
Znamionowy prąd przełączania przy 230 V | 16 A |
Stopień ochrony (IP) | IP65 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 0 |
Głębokość zamontowania | 0 mm |
Klasa regulatora temperatury | I |
Szerokość | 86 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 39 mm |
Odporność udarowa | IK00 |
Zakres temperatury pracy | -30-30 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |