TERMOSTAT-DOTYKOWY-BI
Thermostats for UFH
ENSTO
TERMOSTAT-DOTYKOWY-BI
REF. ECO16TOUCH
EAN.
6418677639166
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj źródła zasilania | 230 V |
---|---|
Z odbiornikiem | Nie |
Zakres pomiarowy | 5-40 °C |
Czujnik zewnętrzny | Tak |
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym | Tak |
Charakterystyka sterowania | PI |
Ogrzewanie | Tak |
Liczba wyjść grzania | 1 |
Liczba wyjść chłodzenia | 0 |
Histereza regulowana | Nie |
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU | Nie |
Rodzaj czujnika | Czujnik rezystancyjny |
Z odczytem temperatury | Tak |
Z wyświetlaczem | Tak |
Rodzaj zegara | Zegar tygodniowy |
Model zegara | Cyfrowy |
Przełącznik trybu aktywności | Nie |
---|---|
Optymalizacja | Tak |
Z obiegiem CWU | Nie |
Działanie/napęd | Wyświetlacz dotykowy |
Sterowanie pogodowe | Nie |
Maksymalne napięcie na stykach | 253 V |
Maksymalne obciążenie styków | 16 A |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Stopień ochrony (NEMA) | 2 |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Kolor | Biały |
Szerokość | 85 mm |
Głębokość | 48 mm |
Wysokość | 85 mm |
Klasa regulatora temperatury | II |
Zużycie energii w trybie czuwania | 0.5 W |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Dane produktu
WYBIERZ