TERMOSTAT-2 MOD.-2 CZUJNIKI 4M
Ensto ECO Thermostats
ENSTO
TERMOSTAT-2 MOD.-2 CZUJNIKI 4M
REF. ECO910
EAN.
6418677636141
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Analogowy |
---|---|
Rodzaj czujnika | Inne |
Liczba kanałów | 2 |
Wyświetlanie podpowiedzi | Nie |
Programowanie dobowe | Nie |
Program tygodniowy | Nie |
Liczba miejsc pamięci | 0 |
Liczba programów podstawowych | 0 |
Program świąteczny | Nie |
Wejście programowania czasu | Nie |
Zakres regulacji ochrony przed zamarzaniem | -30-15 °C |
---|---|
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego | Nie |
Rodzaj styku | Styk rozwierny |
Znamionowy prąd przełączania przy 230 V | 16 A |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Głębokość zamontowania | 36 mm |
Szerokość | 36 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 58 mm |