TELEX RAIL, 35X35 MM, STAL NIERDZEWNA 316L
CBKSS
CABLOFIL
TELEX RAIL, 35X35 MM, STAL NIERDZEWNA 316L
REF. CM755004
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599077550046
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
147,89 zł
/
m
Product available in
3 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kształt profilu | Profil U |
---|---|
Szerokość | 35 mm |
Wysokość | 35 mm |
Długość | 3000 mm |
Przekrój użyteczny | 1225 mm² |
Liczba wbudowanych przegród | Brak |
Model | Bez łącznika |
Rodzaj łącznika | Przykręcenie śrubami |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
---|---|
Materiał | Stal nierdzewna |
Gatunek materiału | Stal nierdzewna 316 L (1.4404) |
Zabezpieczenie powierzchni | Wytrawianie i pasywowanie |
Kolor | Stal szlachetna |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ