TASSU-KABEL GRZ.20M-440W:
Ensto Tassu
ENSTO
TASSU-KABEL GRZ.20M-440W:
REF. TASSU440W20M
EAN.
6438100353940
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj kabla | Dwużyłowy |
---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V |
Maksymalna temperatura pracy | 70 °C |
Moc grzewcza | 20 W/m |
Ekranowanie | Brak |
Wysokość | 4.9 mm |
---|---|
Szerokość | 7.8 mm |
Długość | 20 m |
Kolor | Czerwony |
Zastosowanie | Inne |
Dokumentacja
1 dokument
Dane produktu
1 dokument
Deklaracja
WYBIERZ