TASH-KABEL-GRZ.0.17OHM/M
Ensto Tash
ENSTO
TASH-KABEL-GRZ.0.17OHM/M
REF. TASH0.17
EAN.
6410004301562
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj kabla | Jednożyłowy |
---|---|
Stała moc | Tak |
Z samoograniczeniem | Nie |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Maksymalna temperatura pracy | 80 °C |
Moc grzewcza | 30 W/m |
Ekranowanie | Oplot |
Materiał ekranowania | Miedź |
---|---|
Rodzaj obróbki powierzchni ekranowania | Cynowanie |
Średnica | 6 mm |
Długość | 2500 m |
Kolor | Czarny |
Zastosowanie | Inne |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja
WYBIERZ