SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BI3-10-57 PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
SL300
Legrand
SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BI3-10-57 PRZYŁ. GRZEBIENIOWE
REF. 404902
PKWiU 27.32.13.0
EAN.
3245064049023
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
396,87 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba faz | 3 |
---|---|
Liczba biegunów | 57 |
Do liczby urządzeń | 19 |
Wielkość odstępów | 17.7 mm |
Przekrój | 10 mm² |
Długość | 1012 mm |
Możliwość przycięcia na wymiar | Tak |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 57 |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 63 A |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Widełkowe |
Z izolacją | Tak |
Znamionowe napięcie udarowe | 2 kV |
---|---|
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq | 0.63 kA |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue | 400 V |
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 1.2 kA |
Do urządzeń z torem N | Nie |
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi | Nie |
Kolor | Biały |
Zakres temperatury pracy | -20-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Typ dostarczonej szyny zbiorczej | Poziomy |