Skip to main content
Logo print

SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BI2-10-12Z PRZYŁ. GRZEBIENIOWE

SL300 Legrand

SZYNY ŁĄCZENIOWE 10 MM2 - BI2-10-12Z PRZYŁ. GRZEBIENIOWE

REF. 404915 PKWiU 27.32.13.0 EAN. 3245064049153
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
167,52 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba faz 3
Liczba biegunów 18
Do liczby urządzeń 6
Wielkość odstępów 35.5 mm
Przekrój 10 mm²
Długość 214 mm
Możliwość przycięcia na wymiar Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów 12
Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A
Rodzaj połączenia elektrycznego Widełkowe
Z izolacją Tak
Znamionowe napięcie udarowe 2 kV
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq 0.63 kA
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue 400 V
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw 1.2 kA
Do urządzeń z torem N Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi Nie
Kolor Szary
Zakres temperatury pracy -20-50 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C
Typ dostarczonej szyny zbiorczej Poziomy