Skip to main content
Logo print

SZYNA ZASILAJĄCA ELASTYCZNA 50 X 10

ELEMP Legrand

SZYNA ZASILAJĄCA ELASTYCZNA 50 X 10

REF. 037458 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060374587
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 777,90 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Prąd znamionowy In 1250 A
Model Płaski
Długość 1000 mm
Szerokość 10 mm
Wysokość 50 mm
Model elastyczny Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy