SZYNA ZASILAJĄCA 1750 X 80 X 5
ELEMP
Legrand
SZYNA ZASILAJĄCA 1750 X 80 X 5
REF. 037443
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060374433
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 396,66 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy In | 900 A |
---|---|
Model | Płaski |
Długość | 1750 mm |
Szerokość | 6.5 mm |
Wysokość | 10.5 mm |
---|---|
Model elastyczny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |