SZYNA ŁĄCZENIOWA DO MPX3 32S/H/MA NA 4 APARATY
MPX3
Legrand
SZYNA ŁĄCZENIOWA DO MPX3 32S/H/MA NA 4 APARATY
REF. 417475
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970397379
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
90,76 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba faz | 12 |
---|---|
Liczba biegunów | 12 |
Do liczby urządzeń | 4 |
Wielkość odstępów | 15 mm |
Długość | 175 mm |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 11 |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 63 A |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Widełkowe |
---|---|
Z izolacją | Tak |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue | 690 V |
Do urządzeń z torem N | Nie |
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi | Nie |
Kolor | Szary |
Dokumentacja
1 dokument
Poradnik techniczny
WYBIERZ