SZYNA ŁĄCZENIOWA DO MPX3 32S/H/MA NA 3 APARATY
MPX3
Legrand
SZYNA ŁĄCZENIOWA DO MPX3 32S/H/MA NA 3 APARATY
REF. 417473
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970397331
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
90,12 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba faz | 9 |
---|---|
Liczba biegunów | 9 |
Do liczby urządzeń | 3 |
Wielkość odstępów | 15 mm |
Długość | 130 mm |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 8 |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 63 A |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Widełkowe |
---|---|
Z izolacją | Tak |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue | 690 V |
Do urządzeń z torem N | Nie |
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi | Nie |
Kolor | Szary |
Dokumentacja
1 dokument
Poradnik techniczny
WYBIERZ