SZYNA 10X3 DO STOSOWANIA Z 037512
VIKIN
Legrand
SZYNA 10X3 DO STOSOWANIA Z 037512
REF. 037534
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060375348
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
80,42 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Złącze poprzeczne |
---|---|
Liczba mostkowanych złączek | 0 |
Prąd znamionowy In | 0 A |
Napięcie znamionowe | 0 V |
Z izolacją | Nie |
Z ochroną przed dotykiem | Nie |
---|---|
Sposób montażu | Inne |
Rozstaw (rozmiar rastra) | 1000 mm |
Kolor | Inne |