Skip to main content
Logo print

SZAFA BATERYJNA DLA KEOR T EVO

Legrand

SZAFA BATERYJNA DLA KEOR T EVO

REF. 310918 EAN. 3414970542212
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zakres napięcia wejściowego 720-720 V
Częstotliwość wejściowa 0-0 Hz
Liczba faz napięcia wejściowego 3
Zakres napięcia wyjściowego 720-720 V
Częstotliwość wyjściowa 0-0 Hz
Inetrfejs USB Nie
Obsługa protokołu RS-232 Nie
SNMP Nie
Rodzaj napięcia DC
Wysokość 1650 mm
Szerokość 800 mm
Głębokość 900 mm
Ciężar 178.24 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia 0 min
Zarządzanie przez sieć Tak
Technologia USV Online
Rodzaj budowy Wolnostojący
Bezpotencjałowy zestyk przełączający Nie
Automatyczne wyłączanie Nie
Złącze wejściowe Mocowanie na stałe
Stopień ochrony (IP) IP20
Zakres temperatury pracy 0-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-50 °C
Prąd znamionowy 0-100 A
Poziom dźwięku 0 dB
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Rodzaj obciążenia Nie dotyczy
Z gniazdem wtykowym Nie
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak

Dokumentacja

2 dokumenty
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)