STYCZNIK MODUŁOWY CONNECTED CX3 WITH NETATMO - 20A 100-240 V~ - 1 MODUŁ
NTMAP
Legrand
STYCZNIK MODUŁOWY CONNECTED CX3 WITH NETATMO - 20A 100-240 V~ - 1 MODUŁ
REF. 412171
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414971795563
Gwarancja 2 lata
407,32 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie pracy | 240-240 V |
---|---|
Znamionowy prąd pracy | 20 A |
Rodzaj napięcia zasilania | AC |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Suwak do obsługi manualnej | Nie |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Możliwość dodatkowego wyposażenia | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP3X |
Szerokość | 17.8 mm |
Wysokość | 95.9 mm |
Głębokość | 70.1 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-45 °C |
---|---|
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Zakres częstotliwości | 50-50 Hz |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój zacisków | 0.75-6 mm² |
Typ połączenia | Kabel |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
Decl. UE RED-3906 B
(0.2 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_715717/A1
(0.22 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_3529/A1
(0.55 Mo)
WYBIERZ