STYCZNIK CTX3 4P 750A AC1 200-240V AC/DC
CTX3
Legrand
STYCZNIK CTX3 4P 750A AC1 200-240V AC/DC
REF. 416516
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970403797
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
15 334,79 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 170-264 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 170-264 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 170-242 V |
Rodzaj napięcia sterowania | AC/DC |
Liczba styków głównych rozwiernych | 0 |
Liczba styków głównych zwiernych | 4 |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 750 A |
---|---|
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 630 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 330 kW |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 2 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 2 |
Wersja modułowa | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ