STYCZNIK CTX3 4P 330A AC1 100-240V AC/DC
CTX3
Legrand
STYCZNIK CTX3 4P 330A AC1 100-240V AC/DC
REF. 416486
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970403766
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
4 948,47 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 85-264 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 85-264 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 85-242 V |
Rodzaj napięcia sterowania | AC/DC |
Liczba styków głównych rozwiernych | 0 |
Liczba styków głównych zwiernych | 4 |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 330 A |
---|---|
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 225 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 132 kW |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 2 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 2 |
Wersja modułowa | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ