STYCZNIK CTX3 3P 800A 2NO2NC 200V-240V AC/DC
CTX3
Legrand
STYCZNIK CTX3 3P 800A 2NO2NC 200V-240V AC/DC
REF. 416356
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970403629
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
21 032,32 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 170-264 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 170-264 V |
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 170-242 V |
Rodzaj napięcia sterowania | AC/DC |
Liczba styków głównych rozwiernych | 0 |
Liczba styków głównych zwiernych | 3 |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 900 A |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 800 A |
---|---|
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 440 kW |
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V | 630 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V | 300 kW |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 2 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 2 |
Wersja modułowa | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ