STYCZNIK CTX3 3P 22A 1NO1NC 24V DC
CTX3
Legrand
STYCZNIK CTX3 3P 22A 1NO1NC 24V DC
REF. 416111
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970400062
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
436,85 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Rodzaj napięcia sterowania | DC |
Liczba styków głównych rozwiernych | 0 |
Liczba styków głównych zwiernych | 3 |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Zacisk kablowy |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 40 A |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 22 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 11 kW |
---|---|
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V | 13 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V | 5.5 kW |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 1 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 1 |
Wersja modułowa | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ