"STRAŻNIK MOCY" CONNECTED
EMDX³ with Netatmo
Legrand
"STRAŻNIK MOCY" CONNECTED
REF. 412172
EAN.
3414971961920
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Brak |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa | Tak |
Model | Licznik energii |
Typ połączenia | Bezpośredni , Kabel |
Moc bierna | Nie |
Dopuszczone zgodnie z PTB | Nie |
Interfejs impulsowy S0 | Brak |
Klasa dokładności | 1 |
Szerokość | 17.5 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 68 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP41 |
Zakres temperatury pracy | 0-55 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
---|---|
Rodzaj napięcia | AC |
Napięcie znamionowe | 100-250 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój zacisków | 1.5-3 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Złącze USB | Nie |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Adresowalne | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Podłączony obiekt | Tak |
Sklep z aplikacjami do pobrania | Google Play Store |
Programowalny | Tak |
Interoperacyjność protokołów | Nie |
Połączenie z Internetem | Nie |
Nazwa aplikacji | Home + Control |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
4 dokumenty
Certyfikat
Decl. UE RED-4071 A
(0.2 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_715847
(0.31 Mo)
Certyfikat
NF-NF208_1030
(0.54 Mo)
Certyfikat
Decl. UE RED-RED_794
(0.41 Mo)
WYBIERZ