Skip to main content
Logo print

SPEC: OSMOZ OB.PUSTX1 IP66 ŻÓŁ

Legrand

SPEC: OSMOZ OB.PUSTX1 IP66 ŻÓŁ

REF. 024201 EAN. 3245060242015
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba pozycji sterowniczych 1
Rodzaj konstrukcji obudowy Obudowa do montażu natablicowego
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału obudowy Inne
Średnica otworów 22.5 mm
Kolor pokrywy obudowy Żółty
Stopień ochrony (IP) IP67
Stopień ochrony (NEMA) 4X
Szerokość 74 mm
Wysokość 74 mm
Głębokość 47.9 mm
Odporność udarowa IK07
Bezhalogenowe Tak