Skip to main content
Logo print

SOLIROC:ŁĄCZ AUTO 0-1000 W

STERO Legrand

SOLIROC:ŁĄCZ AUTO 0-1000 W

REF. 077824 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970935465
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
669,32 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Czujnik ruchu
Rodzaj czujnika Podczerwień pasywna
Z interfejsem DALI Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia Nie
Sterowanie HVAC Nie
Wymuszone wyłączenie Nie
Strefa dla zwierząt Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem Nie
Monitorowanie zaplecza Nie
Możliwość łączenia w sieć Nie
Optymalna wysokość montażowa 1.2 m
Nadzór klatek schodowych Tak
Przełącznik mostkujący Nie
Maksymalny zasięg boczny 6 m
Maksymalny zasięg na wprost 8 m
Średnica pola detekcji na powierzchni 6 m
Do transmisji bezprzewodowej Nie
Sterowanie zdalne Nie
Ze zdalnym sterowaniem Nie
Regulowana wartość nastawy czułości Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła Tak
Z elementem sygnalizacyjnym Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła Nie
Funkcja ściemniania Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Inne
Wykończenie powierzchni Matowy
Model antybakteryjny Nie
Kolor Szary
Przezroczysty Nie
Stopień ochrony (IP) IP55
Odporność udarowa IK10
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 47-63 Hz
Napięcie znamionowe 230-230 V
Minimalny czas załączenia 10 s
Maksymalny czas załączenia 10 min
Opóźnienie wyłączania 0 s
Opóźnienie załączania 0 s
Kąt detekcji w poziomie 120-120 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie 0-0 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie 0-0 °
Czułość progowa jasności 5-1275 lx
Maksymalna moc łączeniowa 1000 W
Do obciążeń pojemnościowych Tak
Zakres temperatury -5-45 °C
Liczba stref wykrywania 1
Wejście modułów dodatkowych Nie
Z funkcją alarmu Nie
Z czujnikiem akustycznym Nie
Szerokość 70.5 mm
Wysokość 70.5 mm
Głębokość 31 mm
Głębokość wbudowania 31 mm
Z kablem podłączeniowym Nie
Długość kabla przyłączeniowego 0 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Zakres temperatury pracy -5-45 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Przekrój zacisków 2.5-2.5 mm²
Automatyczny przełącznik Tak

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F00996EN-04.pdf pdf (0.14 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE01209AC.pdf pdf (1.56 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details