SOLIROC - ZASLEPKA - 2 MODUŁY
SOLIR
Legrand
SOLIROC - ZASLEPKA - 2 MODUŁY
REF. 077866
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060778668
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
126,01 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał | Metal |
---|---|
Kształt soczewki | Kwadratowy |
Szerokość otworu | 70.4 mm |
Wysokość otworu | 70.4 mm |
Kolor | Inne |
Odporność udarowa | IK10 |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
WYBIERZ