SOLIROC - SYGNALIZATOR LED - 2 MODUŁY
SOLIR
Legrand
SOLIROC - SYGNALIZATOR LED - 2 MODUŁY
REF. 077868
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060778682
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
181,51 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Kompletne urządzenie |
---|---|
Oprawka | Inne |
Zawiera źródło światła | Tak |
Ze światłem błyskającym | Nie |
Ze stałym symbolem/piktogramem | Tak |
Z wymiennym symbolem | Tak |
Do zastosowania jako przycisk | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Metal |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Metaliczny |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Szary |
Przezroczysty | Tak |
---|---|
Kolor lampy | Biały |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Maksymalna moc źródła światła | 1 W |
Szerokość osprzętu | 70 mm |
Wysokość osprzętu | 70 mm |
Głębokość osprzętu | 49 mm |
Głębokość wbudowania | 35 mm |
Odporność udarowa | IK10 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Typ połączenia | Złącza automatyczne |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ