SOLIROC - RAMKA POTRÓJNA
SOLIR
Legrand
SOLIROC - RAMKA POTRÓJNA
REF. 077853
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060778538
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
531,01 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 3 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Liczba jednostek w poziomie | 3 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 6 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do zabudowy | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Metal |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
---|---|
Kolor | Szary |
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Odporność udarowa | IK10 |
Sposób mocowania | Mocowanie śrubowe |
Szerokość | 252 mm |
Wysokość | 110 mm |
Głębokość | 13.5 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
8 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_707077/M1
(0.43 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_701873
(0.58 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_700177/A1
(0.71 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4236
(0.53 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4239
(0.53 Mo)
Certyfikat
OC / CB-619737
(0.96 Mo)
Certyfikat
OC / CB-569889/A1
(1.34 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707077
(0.39 Mo)
WYBIERZ