Skip to main content
Logo print

SOLIROC - ŁACZNIK UNIWERSALNY ZA WSKAŹNIKIEM

SOLIR Legrand

SOLIROC - ŁACZNIK UNIWERSALNY ZA WSKAŹNIKIEM

REF. 077814 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060778149
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
267,40 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Układ połączeń Łącznik schodowy
Sposób działania Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przycisk Nie
Liczba dźwigni 1
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Inne
Z płytą montażową Tak
Materiał Metal
Gatunek materiału Inne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Matowy
Kolor Chrom
Kolor elementu przełączającego Chrom
Miejsce na oznaczenie Nie
Podświetlenie Tak
Funkcja podświetlenia Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Rodzaj podświetlenia LED, wymienne
Stopień ochrony (IP) IP55
Odporność udarowa IK10
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek 10 AX
Styki sygnału zwrotnego Nie
Typ połączenia Inne
Przełącznik ogrzewania Nie
Przełącznik pralkowy Nie
Szerokość osprzętu 70 mm
Wysokość osprzętu 70 mm
Głębokość osprzętu 35 mm
Głębokość wbudowania 22 mm
Min. głębokość puszki montażowej 30 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Przekrój żyły 2.5-2.5 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00997EN-05.pdf pdf (0.33 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
NF-NF012_4239 (0.53 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707077 (0.39 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details