SOLIROC - ŁACZNIK PRZEŁĄCZANY KLUCZEM 2-POZYCJE NO
SOLIR
Legrand
SOLIROC - ŁACZNIK PRZEŁĄCZANY KLUCZEM 2-POZYCJE NO
REF. 077874
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060778743
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
362,58 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ połączeń | Inne |
---|---|
Sposób działania | Klucz |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
Przycisk | Nie |
Liczba dźwigni | 1 |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Inne |
Z płytą montażową | Tak |
Materiał | Metal |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Chrom |
Kolor elementu przełączającego | Chrom |
Miejsce na oznaczenie | Nie |
Podświetlenie | Nie |
Funkcja podświetlenia | Inne |
Rodzaj podświetlenia | Inne |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Odporność udarowa | IK10 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
---|---|
Prąd znamionowy | 6 A |
Prąd łączeniowy do świetlówek | 6 AX |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przełącznik ogrzewania | Nie |
Przełącznik pralkowy | Nie |
Szerokość osprzętu | 70 mm |
Wysokość osprzętu | 70 mm |
Głębokość osprzętu | 78 mm |
Głębokość wbudowania | 52 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 30 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ