Skip to main content
Logo print

SOLIROC - ŁĄCZNIK CZASOWY BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO 0 - 1000 W

SOLIR Legrand

SOLIROC - ŁĄCZNIK CZASOWY BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO 0 - 1000 W

REF. 077823 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060778231
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
590,08 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Konfiguracja elementów Element podstawowy
Nastawa czasowa 0.41-15 min
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Materiał Metal
Gatunek materiału Inne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Metaliczny
Wykończenie powierzchni Matowy
Kolor Chrom
Przezroczysty Nie
Stopień ochrony (IP) IP55
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 8 A
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Szerokość 45 mm
Wysokość 70.4 mm
Głębokość 46.5 mm
Głębokość wbudowania 32.7 mm
Odporność udarowa IK10
Zakres temperatury pracy -5-50 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-60 °C
Typ połączenia Zacisk śrubowy

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE01208AA.pdf pdf (1.19 Mo)
Dane techniczne
F00998EN-00.pdf pdf (0.61 Mo)