SOLIROC - ADAPTER DO OSPRZETU MOSAIC Z KLAPKA - IP55
SOLIR
Legrand
SOLIROC - ADAPTER DO OSPRZETU MOSAIC Z KLAPKA - IP55
REF. 077880
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060778804
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
251,20 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor | Szary |
---|---|
Z pokrywą uchylną | Tak |
Z polem tekstowym | Nie |
Model zamykany | Nie |
Wymiary | Kwadratowy 45 / kwadratowy 45 |
Szerokość osprzętu | 71 mm |
Wysokość osprzętu | 71 mm |
Głębokość osprzętu | 23 mm |
---|---|
Odporność udarowa | IK10 |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Model antybakteryjny | Nie |