SISTENA LIFE RAMKA ARCTIC PODWÓJNA POZIOMA Z POLEM OPISOWYM
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE RAMKA ARCTIC PODWÓJNA POZIOMA Z POLEM OPISOWYM
REF. 771014
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067710142
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
66,21 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 2 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy |
Liczba jednostek w poziomie | 2 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK02 |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Szerokość | 162 mm |
Wysokość | 83 mm |
Głębokość | 12 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-50 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
Certyfikat
VDE-119371
(1.17 Mo)
Certyfikat
OC / CB-74761
(0.46 Mo)
WYBIERZ