SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN DO ŁĄCZNIKA HOTELOWA MECHANICZNEGO
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN DO ŁĄCZNIKA HOTELOWA MECHANICZNEGO
REF. 771454
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245067714546
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
47,97 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Karta hotelowa |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Zastosowanie | Inne |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Okienko kontrolki świetlnej | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Tytan |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Odporność udarowa | IK02 |
Szerokość | 63.9 mm |
Wysokość | 53 mm |
Głębokość | 18.3 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |