This product is obsolete
SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN DO GNIAZD TELEFONICZNYCH I KOMPUTEROWYCH
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN DO GNIAZD TELEFONICZNYCH I KOMPUTEROWYCH
REF. 771475
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067714751
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Plakietka centralna |
---|---|
Zastosowanie | Inne |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Oznaczenie/etykieta | Z oznaczeniem |
Z nadrukiem | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Tytan |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 1019 |
Przezroczysty | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK02 |
Szerokość osprzętu | 64 mm |
Wysokość osprzętu | 53 mm |
Głębokość osprzętu | 19.4 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |