SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC DO GNIAZD TV-RD
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC DO GNIAZD TV-RD
REF. 771372
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067713723
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
53,29 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Plakietka centralna |
---|---|
Zastosowanie | Inne |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Oznaczenie/etykieta | Bez oznaczenia |
Z nadrukiem | Tak |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Aluminium |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 7040 |
Przezroczysty | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK02 |
Szerokość osprzętu | 64 mm |
Wysokość osprzętu | 53 mm |
Głębokość osprzętu | 8.7 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |