SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC DO GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC DO GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P
REF. 777026
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067770269
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
14,85 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plakietka centralna |
---|---|
Zastosowanie | Gniazdo |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Mocowanie śrubowe |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Biały |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK02 |
Szerokość | 64.5 mm |
Wysokość | 53.2 mm |
Głębokość | 26.5 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |