SISTENA LIFE KLAWISZ CHOCO Z UCHWYTEM ETYKIETY
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE KLAWISZ CHOCO Z UCHWYTEM ETYKIETY
REF. 771217
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245067712177
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
78,51 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przycisk wahadłowy pojedynczy |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Zastosowanie | Łącznik/przycisk |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Okienko kontrolki świetlnej | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Brąz |
Z miejscem na etykietę/opis | Tak |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Odporność udarowa | IK02 |
Szerokość | 64 mm |
Wysokość | 53 mm |
Głębokość | 18.5 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |