SI:PLAK METALIC GN. ANG Z ŁĄCZ
SISTE
Legrand
SI:PLAK METALIC GN. ANG Z ŁĄCZ
REF. 771396
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067713969
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
47,57 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plakietka centralna |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Zastosowanie | Gniazdo |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Odporność udarowa | IK02 |
Szerokość | 64 mm |
Wysokość | 53 mm |
Głębokość | 10.3 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |